产品分类 > 线对线连接器 > TBX 连接器
产品说明
这是一种短路型供电系统线对线连接器,最多可配置 4 条线路。 例如,输入端为一条线路,输出端可根据用途分为 1 至 3 条线路。也可以反向配置。 安装压接环舌端子 R8-5 即可使用。
压接式,用于短路连接 弹簧式 高电流容量
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
产品说明
这是一种短路型供电系统线对线连接器,最多可配置 4 条线路。 例如,输入端为一条线路,输出端可根据用途分为 1 至 3 条线路。也可以反向配置。 安装压接环舌端子 R8-5 即可使用。
压接式,用于短路连接 弹簧式 高电流容量
要购买该产品,请 查找经销商或代表 在您所在的地区。
您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.