产品分类 > FFC/FPC 连接器 > FCH 连接器
产品说明
这是一款 0.5mm 间距的 FPC 连接器,具有专用的 GND 触点,可与阻抗控制型 FPC 连接,实现高速传输。采用自动锁定机构,只需一个卡入动作即可锁定,提高了操作性。
要购买该产品,请 查找经销商或代表 您也可以索取免费样品。您还可以索取免费样品。如有疑问,请致电 (800) 947-1110.
产品说明
这是一款 0.5mm 间距的 FPC 连接器,具有专用的 GND 触点,可与阻抗控制型 FPC 连接,实现高速传输。采用自动锁定机构,只需一个卡入动作即可锁定,提高了操作性。