除以下产品外,我们的连接器/端子均符合 RoHS2 标准。 除以下产品外,我们的连接器/端子均符合 RoHS2 标准。 依次更改为 "符合 RoHS2"。
部分乙烯绝缘端子
※ 作为 RoHS2 合规性识别标志,零件编号后缀将标注 "K",并显示在标签上。
部分 jfa 连接器的金属外壳系列组件,
包括 J1700/2700/3700 系列(含 S 型)。
及 J1700M/2700M/3700M 系列
部分 WPK 连接器组件
JST一直是科技行业的先驱。
我们秉持持续改进的承诺,
不断突破可能性的边界。
我们的产品系列有 100,000 多种独特的商品,可提供
我们为客户提供所需工具,助力无限创新。
60 多年来
JST 一直致力于不断开发具有最高质量和可靠性的产品。
确保准时交付,
并通过提升效率来降低成本。
这些核心原则推动我们成长为今天的全球化企业。
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
从安全气囊和前大灯到点火线圈和数据控制模块,JST 连接器几乎遍布汽车的每一个部件。这些只是行业中使用的部分连接器:
弹珠机起源于日本,是许多商场和赌场的主打产品。看看 JST 连接器是如何为这些乐趣提供动力的:
从数码相机中的图像传感器和镜头板,到电视机中的背光逆变器和控制器板,JST 连接器在各种视听设备中发挥着重要作用。以下是液晶电视中的部分元件:
就现代商业技术而言,任何办公设备都可能包含 JST 连接器。例如,打印机/复印机等多功能机器就可能包含 JST 连接器:
在当今世界,拥有最先进的信息和通信设备至关重要。这就是为什么公司依赖 JST 零件来为笔记本电脑和智能手机等设备供电,这些设备可能包括:
[以下内容适用于智能手机:]
JST 连接器用于交通系统和重型电子设备,如铁路车辆和交通站点的运行设备。例如,在自动旋转栅门中可能会发现以下部件:
我们设计和制造的创新零件在整个家电行业得到广泛应用。以下电器中的控制器板通常使用 JST 连接器:
伺服放大器在工业设备中用于传输电信号和控制运动。下列 JST 连接器可用于伺服放大器:
JST 连接器广泛应用于各行各业的各种产品中。请选择以下类别,了解它们的使用方式。
从安全气囊和前大灯到点火线圈和数据控制模块,JST 连接器几乎遍布汽车的每一个部件。这些只是行业中使用的部分连接器:
弹珠机起源于日本,是许多商场和赌场的主打产品。看看 JST 连接器是如何为这些乐趣提供动力的:
从数码相机中的图像传感器和镜头板,到电视机中的背光逆变器和控制器板,JST 连接器在各种视听设备中发挥着重要作用。以下是液晶电视中的部分元件:
就现代商业技术而言,任何办公设备都可能包含 JST 连接器。例如,打印机/复印机等多功能机器就可能包含 JST 连接器:
在当今世界,拥有最先进的信息和通信设备至关重要。这就是为什么公司依赖 JST 零件来为笔记本电脑和智能手机等设备供电,这些设备可能包括:
[以下内容适用于智能手机:]
JST 连接器用于交通系统和重型电子设备,如铁路车辆和交通站点的运行设备。例如,在自动旋转栅门中可能会发现以下部件:
我们设计和制造的创新零件在整个家电行业得到广泛应用。以下电器中的控制器板通常使用 JST 连接器:
伺服放大器在工业设备中用于传输电信号和控制运动。下列 JST 连接器可用于伺服放大器:
除以下产品外,我们的连接器/端子均符合 RoHS2 标准。这些产品也将在 2019 年 3 月底前逐步转换为符合 RoHS2 规范的产品。此外,每款产品目录上标注的“符合 RoHS”字样将依次更改为“符合 RoHS2”。